Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.
Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | T2 | Color | A | Material | T1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0015 € - 1,0546 € | 1068 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2623 € - 1,3286 € | 307 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,3772 € - 4,5983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 2,3479 € - 2,4718 € | 400 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanco
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,7267 € - 1,8173 € | 375 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,835 € - 1,9324 € | 471 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 4,0122 € - 4,2227 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 2,16 € - 2,2726 € | 434 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 2,4295 € - 2,5577 € | 5042 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,3222 € - 4,5432 € | 40 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,0242 € - 6,3341 € | 298 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,3222 € - 4,5432 € | 16850 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negro
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8798 € - 0,9264 € | 497 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,6869 € - 1,7754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 5,8592 € - 6,168 € | 63 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 4,5105 € - 4,7421 € | 290 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanco
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,9298 € - 2,0318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanco
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,835 € - 1,9324 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,4693 € - 2,60 € | 223 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 5,8592 € - 6,168 € | 108 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Blanco
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar