Menu Search

Conteras rectangulares

En stock

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
350 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B T2 Color A Material T1 Tipo Compra
0,0812 € - 0,1795 € 433 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Negro
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,5849 € - 1,293 € 4725 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Negro
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,40 € - 0,8842 € 2250 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Negro
45.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2293 € - 0,2414 € 21 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Gris
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4503 € - 0,9956 € 2240 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Negro
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
10377055 0,1371 € - 0,3033 € 8000 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Negro
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
10377130 0,3723 € - 0,8236 € 588 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Negro
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2929 € - 0,3084 € 8847 En stock
12.0 mm
1.0 mm
Blanco
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,3643 € - 0,8055 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
1.0 mm
Plata
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3071 € - 0,6791 € 420 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Negro
50.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1795 € - 0,1889 € 3392 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Negro
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2172 € - 0,2286 € 3498 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Blanco
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1916 € - 0,2017 € 2142 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Blanco
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3592 € - 0,378 € 10783 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Gris
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2293 € - 0,2414 € 927 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Gris
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,3526 € - 0,3703 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
1.0 mm
Gris
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,1142 € - 0,2527 € 2800 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Blanco
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
10080245 0,2226 € - 0,4921 € 600 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Blanco
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,0952 € - 0,2105 € 590 En stock
15.9 mm
1.0 mm
Gris
34.9 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,251 € - 0,5549 € 2000 En stock
31.8 mm
1.0 mm
Gris
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
  • de 18
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Negro PE

10093177

Rango de precios
0,1795 € - 0,0812 €

Niveles de existencias
433 En stock
Atributos
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10246634

Rango de precios
1,293 € - 0,5849 €

Niveles de existencias
4725 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10246641

Rango de precios
0,8842 € - 0,40 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181393

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10377123

Rango de precios
0,9956 € - 0,4503 €

Niveles de existencias
2240 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PE

10377055

Rango de precios
0,3033 € - 0,1371 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10377130

Rango de precios
0,8236 € - 0,3723 €

Niveles de existencias
588 En stock
Atributos
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Blanco PE

10181300

Rango de precios
0,3084 € - 0,2929 €

Niveles de existencias
8847 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Plata LDPE - PIR

10106402

Rango de precios
0,8055 € - 0,3643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PE

10377093

Rango de precios
0,6791 € - 0,3071 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    6.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Negro PE

10181355

Rango de precios
0,1889 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
3392 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanco PE

10181386

Rango de precios
0,2286 € - 0,2172 €

Niveles de existencias
3498 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanco PE

10181270

Rango de precios
0,2017 € - 0,1916 €

Niveles de existencias
2142 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Gris PE

10181348

Rango de precios
0,378 € - 0,3592 €

Niveles de existencias
10783 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gris PE

10181423

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
927 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Gris PE

10181317

Rango de precios
0,3703 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco LDPE - PIR

10080207

Rango de precios
0,2527 € - 0,1142 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco LDPE - PIR

10080245

Rango de precios
0,4921 € - 0,2226 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

10080627

Rango de precios
0,2105 € - 0,0952 €

Niveles de existencias
590 En stock
Atributos
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

10080672

Rango de precios
0,5549 € - 0,251 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm