Menu Search

Conteras rectangulares

En stock

Las conteras y puntillas rectangulares son ideales para la mayoría de calibres y tamaños estándar de tubos rectangulares. Al insertarse en el extremo de un tubo, ofrecen un acabado limpio y ordenado a la aplicación acabada.

Cuentan con un diseño acanalado para facilitar la inserción y un ajuste firme. Estas conteras ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes en la sección interior del tubo.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Son perfectas para los calibres y tamaños más comunes de tubos y tuberías rectangulares.
  • Ofrece un aspecto limpio y ordenado.
  • Ofrecen protección de la superficie y evitan la entrada de suciedad y otros contaminantes.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Gris, Plata, Marrón, Azul, Verde, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SRANR, SR1550

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
350 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B T2 Color A Material T1 Tipo Compra
10079706 0,2348 € - 0,519 € 300 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Negro
60.0 mm
PEBD
3.0 mm
0,1997 € - 0,4415 € 300 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Negro
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4777 € - 1,0561 € 450 En stock
38.1 mm
2.0 mm
Negro
63.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1
0,503 € - 1,1128 € 150 En stock
50.8 mm
2.0 mm
Negro
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,1849 € - 0,4087 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
1.0 mm
Blanco
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,1916 € - 0,2017 € 8800 En stock
10.0 mm
1.0 mm
Negro
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3414 € - 0,7547 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
1.0 mm
Marrón
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,6029 € - 1,3336 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
2.0 mm
Gris
76.2 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
1,209 € - 2,6741 € 2390 En stock
60.0 mm
2.0 mm
Negro
120.0 mm
PEBD
4.0 mm
0,1821 € - 0,4027 € 3616 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Blanco
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,495 € - 1,0946 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
2.0 mm
Blanco
75.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,1849 € - 0,4087 € 400 En stock
25.4 mm
1.0 mm
Negro
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,282 € - 0,2968 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
1.0 mm
Gris
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,3792 € - 0,8382 € 1070 En stock
25.0 mm
3.0 mm
Negro
60.0 mm
PEBD
4.5 mm
1,0705 € - 2,3652 € 400 En stock
60.0 mm
2.4 mm
Gris
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,2672 € - 0,5906 € 600 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Gris
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,3899 € - 0,8622 € 1000 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Negro
45.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,1376 € - 0,3042 € 150 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Gris
35.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,4047 € - 0,8949 € 560 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Negro
75.0 mm
PEBD
2.0 mm
0,2293 € - 0,2414 € 2629 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Blanco
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
  • de 18
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PEBD

10079706

Rango de precios
0,519 € - 0,2348 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10079119

Rango de precios
0,4415 € - 0,1997 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 63.5 mm 38.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Negro LDPE - PIR

10093160

Rango de precios
1,0561 € - 0,4777 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • A
    63.5 mm
  • B
    38.1 mm
  • h1
    6.2 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Negro PE

10079737

Rango de precios
1,1128 € - 0,503 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco LDPE - PIR

10080214

Rango de precios
0,4087 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10181294

Rango de precios
0,2017 € - 0,1916 €

Niveles de existencias
8800 En stock
Atributos
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Marrón LDPE - PIR

10081389

Rango de precios
0,7547 € - 0,3414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris LDPE - PIR

10080979

Rango de precios
1,3336 € - 0,6029 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Negro PEBD

10079744

Rango de precios
2,6741 € - 1,209 €

Niveles de existencias
2390 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanco LDPE - PIR

10080221

Rango de precios
0,4027 € - 0,1821 €

Niveles de existencias
3616 En stock
Atributos
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Blanco LDPE - PIR

10080269

Rango de precios
1,0946 € - 0,495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Contera para tubos rectangulares 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Negro PE

10079355

Rango de precios
0,4087 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

10488348

Rango de precios
0,2968 € - 0,282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 4.5 mm Negro PEBD

10092378

Rango de precios
0,8382 € - 0,3792 €

Niveles de existencias
1070 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Contera para tubos rectangulares 120.0 mm 60.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Gris LDPE - PIR

10080986

Rango de precios
2,3652 € - 1,0705 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.4 mm
Contera para tubos rectangulares 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

10080689

Rango de precios
0,5906 € - 0,2672 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negro PE

10246658

Rango de precios
0,8622 € - 0,3899 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris LDPE - PIR

10080634

Rango de precios
0,3042 € - 0,1376 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Contera para tubos rectangulares 75.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PEBD

10093276

Rango de precios
0,8949 € - 0,4047 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • A
    75.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Contera para tubos rectangulares 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanco PE

10181416

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
2629 En stock
Atributos
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm