Menu Search

Contera para tubos rectangulares 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Referencia de Essentra:

10181980

Número de pieza del fabricante:

057553462003

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,7754 €
125 + 1,6869 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

44,39 €

25 x 1,7754 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 55.0 mm
B 34.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 1.5 mm
Tipo 1
Material completo Polietileno
Color Gris
Finalizar Erosionado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros