Menu Search

Conteras para tubos redondas

En stock

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
549 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H h Material Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Tipo Compra
0,0474 € - 0,1048 € 1180 En stock
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0839 € - 0,1857 € 61 En stock
28.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0635 € - 0,1403 € 43560 En stock
25.0 mm
11.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
10075524 0,0909 € - 0,201 € 17900 En stock
30.0 mm
12.4 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
0,4597 € - 1,0164 € 6575 En stock
76.2 mm
22.0 mm
PEBD
4.0 mm
2.0 mm
0,0635 € - 0,1403 € 3122 En stock
25.4 mm
11.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
10075548 0,0999 € - 0,2207 € 3000 En stock
31.7 mm
11.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
0,213 € - 0,4705 € 9200 En stock
50.0 mm
14.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
0,0373 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
11.5 mm
PEBD
2.0 mm
0.8 mm
10075425 0,0474 € - 0,1048 € 19350 En stock
20.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.0 mm
0.8 mm
0,213 € - 0,4705 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1405 € - 0,3108 € 10500 En stock
38.1 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1283 € - 0,2835 € 800 En stock
34.0 mm
11.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,318 € - 0,7029 € 392 En stock
60.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0458 € - 0,1014 € 600 En stock
19.0 mm
11.5 mm
PEBD
2.0 mm
0.8 mm
0,4597 € - 1,0164 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
22.0 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,0481 € - 0,1065 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
10076040 0,1471 € - 0,3253 € 2000 En stock
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0565 € - 0,125 € 40 En stock
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,1036 € - 0,2291 € 3362 En stock
28.5 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
  • de 28
Contera para tubos redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Blanco

10075746

Rango de precios
0,1048 € - 0,0474 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negro

10075258

Rango de precios
0,1857 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Negro

10075456

Rango de precios
0,1403 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
43560 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Negro

10075524

Rango de precios
0,201 € - 0,0909 €

Niveles de existencias
17900 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm PEBD Negro

10075678

Rango de precios
1,0164 € - 0,4597 €

Niveles de existencias
6575 En stock
Atributos
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Negro

10075470

Rango de precios
0,1403 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
3122 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Negro

10075548

Rango de precios
0,2207 € - 0,0999 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    31.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Negro

10075609

Rango de precios
0,4705 € - 0,213 €

Niveles de existencias
9200 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm PEBD Negro

10075388

Rango de precios
0,0824 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PEBD Negro

10075425

Rango de precios
0,1048 € - 0,0474 €

Niveles de existencias
19350 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negro

10075333

Rango de precios
0,4705 € - 0,213 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negro

10075302

Rango de precios
0,3108 € - 0,1405 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negro

10075296

Rango de precios
0,2835 € - 0,1283 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negro

10075357

Rango de precios
0,7029 € - 0,318 €

Niveles de existencias
392 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PEBD Negro

10075418

Rango de precios
0,1014 € - 0,0458 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Negro
76.2 mm N/A Blanco PE

10075869

Rango de precios
1,0164 € - 0,4597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Blanco
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076248

Rango de precios
0,1065 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris medio
Contera para tubos redonda 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Blanco

10076040

Rango de precios
0,3253 € - 0,1471 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Blanco
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076255

Rango de precios
0,125 € - 0,0565 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris medio
Round Tube Insert 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076392

Rango de precios
0,2291 € - 0,1036 €

Niveles de existencias
3362 En stock
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris medio