Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Hay disponibles una selección de tipos y modelos:
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | h | Material | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,414 € - 0,9154 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,11 € - 0,2432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1038 € - 0,2294 € | 2900 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2478 € - 0,5473 € | 700 En stock |
1.988 in
50.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0802 € - 0,1774 € | 16400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,8281 € - 1,8313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.189 in
81.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1745 € - 0,3859 € | 300 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2544 € - 0,5625 € | 150 En stock |
1.917 in
48.7 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1092 € - 0,2414 € | 7375 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0875 € - 0,1935 € | 7328 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1366 € - 0,3022 € | 544 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1745 € - 0,3859 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.594 in
40.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0435 € - 0,0458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
PE
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,3059 € - 0,676 € | 1250 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,3342 € - 0,739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0728 € - 0,1609 € | 9617 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 1,2833 € - 2,8355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PEBD
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10258118 | 0,6399 € - 1,4145 € | 4198 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PEBD
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 0,782 € - 0,782 € | 35 En stock |
3.74 in
95.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0544 € - 0,1202 € | 250 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar