Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Hay disponibles una selección de tipos y modelos:
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | h | Material | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10075913 | 0,053 € - 0,1173 € | 1814 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|
| 0,1056 € - 0,2336 € | 1250 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0524 € - 0,1159 € | 200 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1086 € - 0,2401 € | 8100 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0839 € - 0,1857 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0839 € - 0,1857 € | 1400 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2247 € - 0,2365 € | 1926 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1259 € - 0,1326 € | 4229 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,2219 € - 0,2337 € | 7658 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,7043 € - 0,7414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1173 € - 0,1235 € | 11737 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1752 € - 0,1844 € | 485 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,1054 € - 0,111 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1054 € - 0,111 € | 6758 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1089 € - 0,1147 € | 4681 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1867 € - 0,1966 € | 445 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1138 € - 0,1199 € | 9925 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,2327 € - 0,245 € | 7298 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1089 € - 0,1147 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,264 € - 0,2779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar