Menu Search

Contera para tubos redonda 60.0 mm 3.5 mm 5.0 mm PE Negro

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10093115

Número de pieza del fabricante:

199209

720 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 0,7815 €
400 - 1999 0,372 €
2000 + 0,3535 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

31,26 €

40 x 0,7815 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 60.0 mm
H 20.1 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Grosor de pared máximo 5.0 mm
Color Negro
Finalizar Pulido
Material PE
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros