Menu Search

Contera para tubos redonda 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PEBD Negro

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10258194

Número de pieza del fabricante:

465609

250 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,1202 €
2500 - 12499 0,0572 €
12500 + 0,0544 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

30,05 €

250 x 0,1202 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 14.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Grosor de pared máximo 2.0 mm
Color Negro
Finalizar Erosionado
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros