Menu Search

Contera para tubos redonda 81.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negro

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10377390

Número de pieza del fabricante:

461392

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 1,8313 €
150 - 749 0,872 €
750 + 0,8281 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

27,47 €

15 x 1,8313 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 81.0 mm
H 19.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 3.0 mm
Color Negro
Finalizar Erosionado
Material PE
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros