Menu Search

Contera para tubos redonda 50.5 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Negro

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10377352

Número de pieza del fabricante:

461387

700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,5473 €
500 - 2499 0,2605 €
2500 + 0,2478 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

27,37 €

50 x 0,5473 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 50.5 mm
H 17.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosor de pared máximo 2.8 mm
Color Negro
Finalizar Erosionado
Material PE
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros