Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Hay disponibles una selección de tipos y modelos:
Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | H | h | Material | Grosor de pared máximo | Minimum Wall Thickness | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0783 € - 0,173 € | 275 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0829 € - 0,1834 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0563 € - 0,1245 € | 2050 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0544 € - 0,1202 € | 250 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0829 € - 0,1834 € | 8000 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,0564 € - 0,1249 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1204 € - 0,2662 € | 3000 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4 - De alta resistencia
|
||
| 0,1787 € - 0,395 € | 9276 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 10258132 | 1,1474 € - 2,5358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
| 1,5776 € - 3,4848 € | 5734 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1122 € - 0,1181 € | 60000 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1189 € - 0,2629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,9315 € - 4,2703 € | 37 En stock |
4.134 in
105.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PEBD
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2916 € - 0,6449 € | 14400 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 10258149 | 0,7807 € - 1,7254 € | 6325 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|
| 0,3299 € - 0,3473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0957 € - 0,1007 € | 7752 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1301 € - 0,2875 € | 14550 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 10075319 | 0,1471 € - 0,3253 € | 1233 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|
| 0,4597 € - 1,0164 € | 2875 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar