Menu Search

Contera para tubos redonda 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PEBD Negro

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10418758

Número de pieza del fabricante:

466573

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
3000 - 14999 0,1181 €
15000 + 0,1122 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 3000

Precio total:

354,30 €

3000 x 0,1181 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 28.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Grosor de pared máximo 2.5 mm
Color Negro
Finalizar Pulido
Material PEBD
Tipo 3
Código de material 3917400099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros