Menu Search

Redonda Contera para tubos redonda 15.8 mm 16 Negro LDPE - PIR

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10092620

Número de pieza del fabricante:

199004

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,1834 €
10000 - 49999 0,0873 €
50000 + 0,0829 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

183,40 €

1000 x 0,1834 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 15.8 mm
Grosor de pared máximo 16.0 mm
Color Negro
Finalizar Pulido
Material LDPE - PIR
Tipo 4 - De alta resistencia
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros