Menu Search

Conteras para tubos redondas

En stock

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, LDPE - PIR, PE Color: Negro, Blanco, Gris, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde, Gris medio Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
549 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D H h Material Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Tipo Compra
0,2604 € - 0,2733 € 3404 En stock
24.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,2895 € - 0,3045 € 2626 En stock
26.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,3767 € - 0,3961 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,551 € - 0,579 € 3372 En stock
35.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
0,7405 € - 0,7792 € 567 En stock
43.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
2.0 mm
1
1,2465 € - 1,3132 € 1045 En stock
48.0 mm
12.0 mm
PE
3.6 mm
1.2 mm
1
0,3594 € - 0,3788 € 3990 En stock
30.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,326 € - 0,3434 € 800 En stock
28.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
0,31 € - 0,326 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,6285 € - 0,6608 € 8673 En stock
40.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
4,1004 € - 4,3157 € 16 En stock
88.9 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
0,1878 € - 0,3945 € 425 En stock
30.0 mm
5.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
3,4875 € - 3,6698 € 190 En stock
76.1 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
0,5597 € - 0,5897 € 2500 En stock
38.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
0,6674 € - 0,7018 € 1025 En stock
42.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,5813 € - 0,6114 € 1050 En stock
37.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,6285 € - 0,6608 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,7405 € - 0,7792 € 950 En stock
43.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
2.0 mm
1
0,6674 € - 0,7018 € 5299 En stock
42.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,9579 € - 1,0075 € 190 En stock
45.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
0.8 mm
1
  • de 28
Contera para tubos redonda 24.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Blanco

10183342

Rango de precios
0,2733 € - 0,2604 €

Niveles de existencias
3404 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 26.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Blanco

10183380

Rango de precios
0,3045 € - 0,2895 €

Niveles de existencias
2626 En stock
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Gris

10183465

Rango de precios
0,3961 € - 0,3767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 35.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Gris

10183496

Rango de precios
0,579 € - 0,551 €

Niveles de existencias
3372 En stock
Atributos
  • D
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm PE Gris

10183601

Rango de precios
0,7792 € - 0,7405 €

Niveles de existencias
567 En stock
Atributos
  • D
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm PE Gris

10183649

Rango de precios
1,3132 € - 1,2465 €

Niveles de existencias
1045 En stock
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.6 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gris

10183458

Rango de precios
0,3788 € - 0,3594 €

Niveles de existencias
3990 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Gris

10183434

Rango de precios
0,3434 € - 0,326 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negro

10183427

Rango de precios
0,326 € - 0,31 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Negro
Contera para tubos redonda 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Gris

10330807

Rango de precios
0,6608 € - 0,6285 €

Niveles de existencias
8673 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Gris

10183786

Rango de precios
4,3157 € - 4,1004 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • D
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Gris
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076576

Rango de precios
0,3945 € - 0,1878 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 76.1 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Gris

10183755

Rango de precios
3,6698 € - 3,4875 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • D
    76.1 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 38.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Blanco

10183557

Rango de precios
0,5897 € - 0,5597 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Blanco

10183571

Rango de precios
0,7018 € - 0,6674 €

Niveles de existencias
1025 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 37.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Blanco

10183533

Rango de precios
0,6114 € - 0,5813 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Blanco

10330791

Rango de precios
0,6608 € - 0,6285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.0 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm PE Blanco

10183595

Rango de precios
0,7792 € - 0,7405 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • D
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Blanco
Contera para tubos redonda 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Gris

10183588

Rango de precios
0,7018 € - 0,6674 €

Niveles de existencias
5299 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    2.5 mm
  • Color
    Gris
Contera para tubos redonda 45.0 mm 0.8 mm 3.5 mm PE Blanco

10183625

Rango de precios
1,0075 € - 0,9579 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosor de pared máximo
    3.5 mm
  • Color
    Blanco