Menu Search

Redonda Contera para tubos redonda 22.2 mm 16 Negro LDPE - PIR

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10072004

Número de pieza del fabricante:

10755

700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
700 - 6999 0,274 €
7000 - 34999 0,1305 €
35000 + 0,1239 €
Paquete estándar: 7000

Solicitar en múltiplos de 700

Precio total:

191,80 €

700 x 0,274 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 22.2 mm
Grosor de pared máximo 16.0 mm
Color Negro
Finalizar Pulido
Material LDPE - PIR
Tipo 4 - De alta resistencia
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros