10093269
199278
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
150 - 1499 | 0,6937 € |
1500 - 7499 | 0,3303 € |
7500 + | 0,3138 € |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Polished |
Colour | Black |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Insert Height | 14.5 mm |
Insert Height | 0.571 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 38.1 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 1.5 in |
Compatible Wall Thickness Range | 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar