Menu Search

Contera para tubos redonda 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Gris

Estas conteras para tubos redondas aportan un aspecto pulido y protección a los extremos de tubos y postes redondos. Ofrecen un excelente agarre y un ajuste perfecto para calibres de tubos, por lo que la instalación es sencilla. También protegen de bordes afilados.
Referencia de Essentra:

10121276

Número de pieza del fabricante:

111169

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,6163 €
500 - 2499 0,2933 €
2500 + 0,2787 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

30,82 €

50 x 0,6163 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 50.8 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 11.0 mm
Grosor de pared máximo 20.0 mm
Color Gris
Finalizar Pulido
Material LDPE - PIR
Tipo 1
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros