10183946
085160069903
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 10,001 € |
50 + | 9,51 € |
Full Material | Low Density Polyethylene |
---|---|
Finish | Textured |
Colour | Black |
Head Shape | Round |
Fitting Style | Push Fit |
Metal Prongs | No |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Insert Height | 34.0 mm |
Insert Height | 1.339 in |
Compatible Outside Tube Diameter | 160.0 mm |
Compatible Outside Tube Diameter | 6.299 in |
Compatible Wall Thickness Range | 5.0 - 7.0 mm | 0.197 - 0.276 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar