Menu Search

Conteras ovaladas

En stock

Las conteras y puntillas ovaladas son ideales para añadir un aspecto acabado y de alta calidad a los extremos de tubos ovalados. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación.

Se colocan en los extremos de tubos ovalados, como los de las patas de sillas y mesas. Son ideales para los calibres y tamaños más comunes.

Nuestra gama cuenta con varias opciones que permiten un montaje y desmontaje sencillos y una fijación segura. Hay disponibles opciones acanaladas, que proporcionan un acceso fácil y un ajuste firme.

  • Presentan un diseño ovalado. Ideales para aportar un acabado de alta calidad a una aplicación.
  • Ideal para calibres de tamaño estándar.
  • Fijación segura y montaje y desmontaje sencillos.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Color: Natural, Negro, Blanco, Gris, Cromado Código De La Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T2 h Material L L1 h1 T1 Compra
0,0768 € - 0,1699 € 19200 En stock
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,5254 € - 1,1614 € 16500 En stock
1.2 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
0,1973 € - 0,4363 € 600 En stock
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
10079751 0,0739 € - 0,1634 € 2831 En stock
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1167 € - 0,2581 € 5150 En stock
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
0,1847 € - 0,4086 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,8949 € - 1,9791 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,1973 € - 0,4363 € 3926 En stock
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,9562 € - 2,1135 € 890 En stock
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,133 € - 0,294 € 3725 En stock
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4071 € - 0,8999 € 4550 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2543 € - 0,5623 € 12976 En stock
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2265 € - 0,5008 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2389 € - 0,5281 € 5500 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,182 € - 0,4025 € 7500 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3434 € - 0,7589 € 9900 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,1128 € - 2,4615 € 102 En stock
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,1382 € - 2,5165 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,2834 € - 0,2984 € 15227 En stock
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3196 € - 0,7067 € 6900 En stock
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • de 3
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Gris LDPE - PIR

10080719

Rango de precios
0,1699 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
19200 En stock
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovalado Contera para tubos 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Negro PE

10340806

Rango de precios
1,1614 € - 0,5254 €

Niveles de existencias
16500 En stock
Atributos
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Blanco LDPE - PIR

10080283

Rango de precios
0,4363 € - 0,1973 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Negro LDPE - PIR

10079751

Rango de precios
0,1634 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
2831 En stock
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovalado Contera para tubos 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm Negro LDPE - PIR

10079768

Rango de precios
0,2581 € - 0,1167 €

Niveles de existencias
5150 En stock
Atributos
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negro PE

10258033

Rango de precios
0,4086 € - 0,1847 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Natural ABS

10289808

Rango de precios
1,9791 € - 0,8949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Negro PE

10254080

Rango de precios
0,4363 € - 0,1973 €

Niveles de existencias
3926 En stock
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289792

Rango de precios
2,1135 € - 0,9562 €

Niveles de existencias
890 En stock
Atributos
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro LDPE - PIR

10079775

Rango de precios
0,294 € - 0,133 €

Niveles de existencias
3725 En stock
Atributos
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PE

10246801

Rango de precios
0,8999 € - 0,4071 €

Niveles de existencias
4550 En stock
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

10246771

Rango de precios
0,5623 € - 0,2543 €

Niveles de existencias
12976 En stock
Atributos
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negro PE

10258026

Rango de precios
0,5008 € - 0,2265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PE

10246795

Rango de precios
0,5281 € - 0,2389 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negro PE

10258019

Rango de precios
0,4025 € - 0,182 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10258057

Rango de precios
0,7589 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289822

Rango de precios
2,4615 € - 1,1128 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289846

Rango de precios
2,5165 € - 1,1382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Ovalado Contera para tubos 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negro PE

10215968

Rango de precios
0,2984 € - 0,2834 €

Niveles de existencias
15227 En stock
Atributos
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Ovalado Contera para tubos 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negro PE

10258040

Rango de precios
0,7067 € - 0,3196 €

Niveles de existencias
6900 En stock
Atributos
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm