Menu Search

Ovalado Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Gris LDPE - PIR

Esta contera ovalada está fabricada en polietileno gris (RAL 7042) con una superficie de acabado erosionado. Se utiliza esencialmente para proteger el extremo corto de un tubo y para dar un acabado a la aplicación.
Referencia de Essentra:

10080719

Número de pieza del fabricante:

111708

19668 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,1654 €
3000 - 14999 0,0787 €
15000 + 0,0748 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

49,62 €

300 x 0,1654 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 0.8 mm
T1 2.0 mm
Material completo Polietileno
Color Gris
Finalizar Texturizado
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros