Menu Search

Ovalado Contera para tubos 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negro PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Referencia de Essentra:

10258026

Número de pieza del fabricante:

465579

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
125 - 1249 0,5008 €
1250 - 6249 0,2384 €
6250 + 0,2265 €
Paquete estándar: 1250

Solicitar en múltiplos de 125

Precio total:

62,60 €

125 x 0,5008 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
L 50.0 mm
L1 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.5 mm
Material completo Polietileno
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros