Menu Search

Conteras cuadradas

En stock

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
311 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Color Material Finalizar t Tipo Compra
0,201 € - 0,4444 € 2700 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
1
0,927 € - 2,0496 € 75 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Pulido
4.0 mm
0,0615 € - 0,136 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
11.5 mm
Marrón
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0916 € - 0,2025 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
16.2 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
1
0,2376 € - 0,5254 € 1680 En stock
35.0 mm
19.3 mm
Negro
PE
Pulido
2.0 mm
1
0,8827 € - 1,9511 € 180 En stock
76.2 mm
22.0 mm
Negro
PEBD
Erosionado
4.0 mm
0,201 € - 0,4444 € 400 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
0,0615 € - 0,136 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
11.5 mm
Amarillo
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
11.5 mm
Marrón
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € 1000 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0615 € - 0,136 € 6000 En stock
19.0 mm
11.5 mm
Azul
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,7286 € - 1,6108 € 1750 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Negro
PE
Erosionado
4.0 mm
1
0,1242 € - 0,2747 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
11.6 mm
Negro
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
1
0,6247 € - 1,3812 € 300 En stock
44.4 mm
15.7 mm
Negro
LDPE - PIR
Pulido
2.0 mm
0,1767 € - 0,3908 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
11.5 mm
Negro
PE
Pulido
3.0 mm
1
0,8647 € - 1,9125 € 323 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Negro
PE
Pulido
4.0 mm
1
0,0813 € - 0,1798 € 2529 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,2968 € - 0,6564 € 53 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Gris
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
1
0,4874 € - 1,0772 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
14.5 mm
Negro
PE
Pulido
3.0 mm
1
0,1238 € - 0,2738 € 4430 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
  • de 16
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10079881

Rango de precios
0,4444 € - 0,201 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10081082

Rango de precios
2,0496 € - 0,927 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081310

Rango de precios
0,136 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376911

Rango de precios
0,2025 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    16.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 19.3 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376959

Rango de precios
0,5254 € - 0,2376 €

Niveles de existencias
1680 En stock
Atributos
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079645

Rango de precios
1,9511 € - 0,8827 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Rango de precios
0,4444 € - 0,201 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081273

Rango de precios
0,136 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081495

Rango de precios
0,1742 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081471

Rango de precios
0,1742 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081303

Rango de precios
0,136 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Rango de precios
1,6108 € - 0,7286 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Rango de precios
0,2747 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.7 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10093047

Rango de precios
1,3812 € - 0,6247 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.7 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079263

Rango de precios
0,3908 € - 0,1767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079300

Rango de precios
1,9125 € - 0,8647 €

Niveles de existencias
323 En stock
Atributos
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077962

Rango de precios
0,1798 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
2529 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10078020

Rango de precios
0,6564 € - 0,2968 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079287

Rango de precios
1,0772 € - 0,4874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Rango de precios
0,2738 € - 0,1238 €

Niveles de existencias
4430 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm