Menu Search

Conteras cuadradas

En stock

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
311 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad AxA h Color Material Finalizar t Tipo Compra
0,5521 € - 1,2207 € 2945 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Negro
PE
Pulido
4.0 mm
1
10081051 0,3795 € - 0,8382 € 13955 En stock
60.0 mm
24.3 mm
Negro
PE
Pulido
4.0 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
11.5 mm
Marrón
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,0615 € - 0,136 € 2000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Azul
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,1032 € - 0,2282 € 2800 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
2.0 mm
1,9163 € - 4,2363 € 750 En stock
65.0 mm
14.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
1
0,2429 € - 0,537 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
14.5 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
1
0,363 € - 0,8026 € 250 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Blanco
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
1
0,0615 € - 0,136 € 3500 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Erosionado
2.5 mm
1
0,1501 € - 0,158 € 4473 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Blanco
PE
Erosionado
2.0 mm
1
0,0975 € - 0,2156 € 3200 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
2.0 mm
1
0,0677 € - 0,1497 € 2000 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
2.5 mm
10077252 0,363 € - 0,8026 € 896 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Negro
PE
Pulido
3.0 mm
1
10077375 0,1032 € - 0,2282 € 75518 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
0,9153 € - 2,0232 € 150 En stock
80.0 mm
22.0 mm
Blanco
LDPE - PIR
Erosionado
4.0 mm
1,0593 € - 2,3419 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
22.0 mm
Gris oscuro
LDPE - PIR
Erosionado
4.0 mm
1
0,2429 € - 0,537 € 5100 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Pulido
3.0 mm
0,0813 € - 0,1798 € 5000 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Pulido
2.5 mm
1,4978 € - 3,3113 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
14.5 mm
Gris medio
LDPE - PIR
Erosionado
3.0 mm
1
0,2468 € - 0,5458 € 6378 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Negro
PEBD
Erosionado
3.0 mm
  • de 16
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Rango de precios
1,2207 € - 0,5521 €

Niveles de existencias
2945 En stock
Atributos
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081051

Rango de precios
0,8382 € - 0,3795 €

Niveles de existencias
13955 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081334

Rango de precios
0,1742 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081433

Rango de precios
0,136 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10080559

Rango de precios
0,2282 € - 0,1032 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080597

Rango de precios
4,2363 € - 1,9163 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Rango de precios
0,537 € - 0,2429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077580

Rango de precios
0,8026 € - 0,363 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081426

Rango de precios
0,136 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10326909

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
4473 En stock
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10080870

Rango de precios
0,2156 € - 0,0975 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10077351

Rango de precios
0,1497 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Rango de precios
0,8026 € - 0,363 €

Niveles de existencias
896 En stock
Atributos
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Rango de precios
0,2282 € - 0,1032 €

Niveles de existencias
75518 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Rango de precios
2,0232 € - 0,9153 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Rango de precios
2,3419 € - 1,0593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080405

Rango de precios
0,537 € - 0,2429 €

Niveles de existencias
5100 En stock
Atributos
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Rango de precios
0,1798 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080580

Rango de precios
3,3113 € - 1,4978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Rango de precios
0,5458 € - 0,2468 €

Niveles de existencias
6378 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm