Menu Search

Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

Estas conteras cuadradas están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en el extremo de tubos o tuberías cuadrados evitando, así, arañazos y daños en suelos u otras superficies. También protegen los tubos de contaminantes al tiempo que encajan y ofrecen el mejor agarre posible. Se fabrican en PE negro.
Referencia de Essentra:

10079263

Número de pieza del fabricante:

111502

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,3805 €
1500 - 7499 0,1812 €
7500 + 0,1721 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

57,08 €

150 x 0,3805 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 32.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Material completo Polietileno
Color Negro
Finalizar Pulido
Tipo 1
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros