Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.
Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.
Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.
Material: ABS, PEBD, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | AxA | h | Color | Material | Finalizar | t | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0635 € - 0,1405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,4661 € - 3,239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Blanco
|
PE
|
Pulido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1471 € - 0,3251 € | 150 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0608 € - 0,1345 € | 4010 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 10074428 | 0,6937 € - 0,7302 € | 496 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|
| 0,0528 € - 0,1169 € | 500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1471 € - 0,3251 € | 7650 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2468 € - 0,5458 € | 434 En stock |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,1487 € - 2,5387 € | 3620 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0528 € - 0,1169 € | 8500 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2968 € - 0,6564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10077399 | 0,1739 € - 0,3848 € | 8507 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 0,363 € - 0,8026 € | 4450 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Negro
|
PEBD
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2429 € - 0,537 € | 1900 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,0593 € - 2,3419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0677 € - 0,1497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,8827 € - 1,9511 € | 1280 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0395 € - 0,0874 € | 750 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Pulido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0729 € - 0,1613 € | 1250 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris medio
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,8647 € - 1,9125 € | 140 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Blanco
|
LDPE - PIR
|
Erosionado
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar