10374283
409008511403
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 18,716 € |
50 + | 17,775 € |
Compatible Tube Size Range | 20.0 mm |
---|---|
Compatible Tube Size Range | 0.787 in |
Maximum Compatible Wall Thickness | 1.5 mm |
Maximum Compatible Wall Thickness | 0.059 in |
Head Shape | Square |
Fitting Style | Push Fit |
Threaded Centre | No |
Metal Prongs | No |
Material | PA |
Finish | Polished |
Colour | Black |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar