10112700
SLCSE-500-8-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1196 € |
5000 - 9999 | 0,1171 € |
10000 + | 0,1148 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Fixed |
---|---|
Mounting Method | Clip On |
Maximum Compatible Cable Diameter | 11.1 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.437 in |
Compatible Hole Diameter Range | 4.8 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.189 in |
Panel Thickness Range | 0.8 - 2.0 mm |
Panel Thickness Range | 0.031 - 0.079 in |
Spacer Height | 12.7 mm |
Spacer Height | 0.5 in |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Material | PA |
Colour | Natural |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar