10395288
497075
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 199 | 3,602 € |
200 - 999 | 1,7155 € |
1000 + | 1,6295 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Estilo de la base | Redonda |
---|---|
Color | Transparente |
Tipo de conector incluido | Incluido |
Material completo | Acrilonitrilo butadieno estireno; Poliestireno |
Tipo de cabeza | Clip |
Cilindro incluido | Incluido |
Estilo de clip de extremo de estantería | Base redonda |
Diámetro de la base | 40.0 mm |
Diámetro de la base | 1.575 in |
Longitud del cabezal | 38.5 mm |
Longitud del cabezal | 1.516 in |
Anchura del cabezal | 22.0 mm |
Anchura del cabezal | 0.866 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar