20196820
20196820
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de rosca | Macho/macho |
---|---|
d1 | 95.0 |
h1 | 55.0 |
d2 | M16 |
l1 | 45.0 |
Axial load max. kgf | 1000.0 |
Radial load max. kgf | 70.0 |
Material completo | Rubber on silver zinc plated steel |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar