20120832
065110030E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 32,77 € |
50 + | 14,58 € |
Colour | Chrome |
---|---|
Handle Type | Wing Knob Handle |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Grip Length | 18.0 mm |
Grip Length | 0.709 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Range | 18.0 mm |
Grip Range | 0.709 in |
Knob Length | 45.0 mm |
Knob Length | 1.772 in |
Special Features | Wing Knob |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar