20077228
56020203860E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 11,69 € |
50 + | 5,20 € |
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
---|---|
Key Type | 8.0 mm Triangle Key |
Mounting Orientation | Universal |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Grip Range | 8.5 mm |
Grip Range | 0.335 in |
Latch Material | PA |
Cam Material | Steel |
Finish | Zinc Plated |
Commodity Code | 8301300000 |
Latch Style | Cam Latch |
Colour | Black |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar