10273159
492877
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 45,75 € |
5 - 24 | 21,79 € |
25 + | 20,69 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximum Panel Thickness | 25.0 mm |
---|---|
Maximum Panel Thickness | 0.984 in |
Barrel Depth | 25.0 mm |
Barrel Depth | 0.984 in |
Screw Hole Diameter | 4.0 mm |
Screw Hole Diameter | 0.157 in |
Thru Hole Diameter | 18.0 mm |
Thru Hole Diameter | 0.709 in |
Cam Length | 8.7 mm |
Cam Length | 0.343 in |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Finish | Zinc Plated |
Latching Mechanism | Left Hand |
Keying | Keyed Different |
Application(s) | Drawer |
Application(s) | Cabinet |
Application(s) | Hinged Door |
Commodity Code | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar