20123406
17021202E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 30,53 € |
25 + | 13,56 € |
Cam Material | Steel |
---|---|
Finish | Black Powder Coated |
Latch Material | Zamak |
Handle Length | 80.0 mm |
Handle Length | 3.15 in |
Mounting Hole Length | 16.5 mm |
Mounting Hole Length | 0.65 in |
Mounting Hole Width | 13.7 mm |
Mounting Hole Width | 0.539 in |
Housing Height | 44.0 mm |
Housing Height | 1.732 in |
Mounting Orientation | Universal |
Handle Width | 16.0 mm |
Handle Width | 0.63 in |
Commodity Code | 8301300000 |
Handle Type | Lift & Turn Latch Handle |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar