20064372
17021102E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 30,53 € |
25 + | 13,56 € |
Cam Material | Steel |
---|---|
Finish | Chrome Plated |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Handle Length | 80.0 mm |
Handle Length | 3.15 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Orientation | Universal |
Commodity Code | 8301409000 |
Handle Type | Lift & Turn Latch Handle |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar