10306079
552000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 15,3095 € |
100 + | 14,5465 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Diameter | 40.0 mm |
---|---|
Base Diameter | 1.575 in |
Base Height | 20.0 mm |
Base Height | 0.787 in |
Inside Diameter | 17.0 mm |
Inside Diameter | 0.669 in |
Washer Height | 3.0 mm |
Washer Height | 0.118 in |
Type | Double Female |
Shape | Round |
Commodity Code | 4016999190 |
Full Material | Steel;Rubber |
Hole Diameter | 9.0 mm |
Hole Diameter | 0.354 in |
Base Shape | Round |
Mounting Method | Double End Female/Female |
Thread Size | Non Threaded |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar