20263461
20263461
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 tol H6 | 25.0 |
---|---|
l1 | 65.0 |
d2 | M8 |
h1 | 41.0 |
h2 | 36.0 |
h3 ±005 | 64.0 |
h4 | 12.0 |
l2 ±02 | 50.0 |
w1 | 82.0 |
w2 ±02 | 65.0 |
w3 | 41.0 |
α | 50° |
Dyn. load C max. N | 1568.0 |
Static load C0 max. N | 2352.0 |
Peso g | 600.0 |
Material del cuerpo | Aluminio |
Incluye | Stainless Steel Linear bushing installed |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar