10186268
110189
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
300 - 2999 | 0,7349 € |
3000 - 14999 | 0,3499 € |
15000 + | 0,3324 € |
Colour | Blue |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Compatible Thread Sizes (All) | 13/16-16 |
Overall Diameter | 29.4 mm |
Overall Diameter | 1.157 in |
Inner Ring Inside Diameter | 19.1 mm |
Inner Ring Inside Diameter | 0.752 in |
Inner Ring Length | 10.9 mm |
Inner Ring Length | 0.429 in |
Outer Ring Inside Diameter | 26.8 mm |
Outer Ring Inside Diameter | 1.055 in |
Outer Ring Length | 21.0 mm |
Outer Ring Length | 0.827 in |
Price per piece incl VAT | 0.7641 GBP |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar