Menu Search

Nut Protection Cap M16;5/8 LDPE Black

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Referencia de Essentra:

10087015

Número de pieza del fabricante:

12842

17459 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,249 €
5000 + 0,2364 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

249,00 €

1000 x 0,249 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Colour Black
Full Material Low Density Polyethylene
Fitting Style Push Fit
Bolt Thread M16;5/8
Distance Across Flats 23.8 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros