Nuestra gama de capuchones flexibles para altas temperaturas está disponible en una variedad de tamaños adecuados para roscas métricas, BSP y UNF. Estos capuchones flexibles son duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para una multitud de usos; su atractivo aspecto de vinilo los hace especialmente adecuados para aplicaciones de acabado.
Fabricados en PVC flexible (90 Shore) de color amarillo, que puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 210 C. Estos capuchones extremadamente flexibles ofrecen una excelente resistencia química y son una solución económica para usos puntuales. Las aplicaciones típicas incluyen: pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general. El PVC especialmente formulado no se ve afectado por la intemperie, la oxidación, los aceites y la humedad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Compra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,083 € - 0,1835 € | 298 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
0,0877 € - 0,194 € | 10150 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
|||||||||
0,0901 € - 0,1992 € | 3032 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||||
0,1231 € - 0,2721 € | 1984 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
10008041 | 0,1152 € - 0,2547 € | 3000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,1327 € - 0,2934 € | 10043 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
|||||||||
0,1226 € - 0,271 € | En producción |
0.598 in
15.2 mm
|
|||||||||
0,1931 € - 0,427 € | 2475 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
0,1931 € - 0,427 € | En producción |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
0,2036 € - 0,4502 € | 11757 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
0,2628 € - 0,5809 € | En producción |
0.843 in
21.4 mm
|
|||||||||
0,2786 € - 0,6158 € | 140 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||||
0,2444 € - 0,5403 € | En producción |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
0,2404 € - 0,5315 € | 5648 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
|||||||||
0,318 € - 0,7028 € | 2046 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
0,4008 € - 0,886 € | 5 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
0,4716 € - 1,0427 € | 200 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
10008560 | 0,616 € - 1,3624 € | 10 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
0,5176 € - 1,1444 € | En producción |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
0,7791 € - 1,7225 € | 976 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
|||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar