Una gama de capuchones de protección diseñados para tubos de tamaño estándar que están disponibles a bajo coste, pero con un acabado de alta calidad. Nuestros capuchones para tubos de tamaño estándar están disponibles en una variedad de opciones de materiales: PEBD y PE flexible, y cubren una amplia gama de tamaños.
Estos capuchones moldeados están diseñados para agarrar el diámetro externo de tuberías y tubos para evitar la entrada de agentes externos durante el almacenamiento y el envío. Su diseño permite que se monten y extraigan de una forma rápida y fácil, tanto de manera manual como con el uso de equipo automatizado.
La gama incluye capuchones con nervios interiores que garantizan un ajuste exacto y ayudan a aliviar el aumento de la presión. Asimismo, la gama incluye capuchones con un pequeño orificio de ventilación. El orificio de ventilación permite que el capuchón se encaje correctamente, lo que también ayuda a eliminar la presión del aire.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Compra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0587 € - 0,1298 € | 36861 En stock |
0.839 in
21.3 mm
|
|||||||||
10370643 | 3,495 € - 7,7275 € | 20 En stock |
7 in
177.8 mm
|
||||||||
0,536 € - 1,1852 € | En producción |
2.008 in
51.0 mm
|
|||||||||
1,236 € - 2,734 € | 111 En stock |
4.252 in
108.0 mm
|
|||||||||
2,104 € - 4,649 € | 248 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
|||||||||
6,04 € - 13,36 € | 702 En stock |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
0,1459 € - 0,3224 € | 10123 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
0,1623 € - 0,3587 € | 1498 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
0,1582 € - 0,3498 € | 1790 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
|||||||||
0,3523 € - 0,7788 € | 1074 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
10085738 | 0,8606 € - 1,9026 € | En producción |
2.953 in
75.0 mm
|
||||||||
0,2641 € - 0,5838 € | 1578 En stock |
1.634 in
41.5 mm
|
|||||||||
1,879 € - 4,154 € | 1313 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
|||||||||
0,3284 € - 0,3459 € | 1287 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
0,1707 € - 0,1798 € | 3705 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
0,7043 € - 0,7412 € | 1582 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
|||||||||
2,7717 € - 2,9182 € | 21 En stock |
9.567 in
243.0 mm
|
|||||||||
393,06 € - 413,74 € | 6 En stock |
64 in
1625.6 mm
|
|||||||||
0,1984 € - 0,4386 € | 9287 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||||
1,327 € - 2,934 € | 3293 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
|||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar