Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0847 € - 0,1874 € 16000 En stock
21.2 mm
1/2-19 in
Amarillo
15.0 mm
GAS
1
0,0816 € - 0,1803 € 4000 En stock
18.0 mm
M18
Amarillo
18.0 mm
Métrica
1
0,0555 € - 0,1228 € 3000 En stock
12.0 mm
M12
Amarillo
12.0 mm
Métrica
1
0,0928 € - 0,2052 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M22
Amarillo
22.0 mm
Métrica
1
0,103 € - 0,2277 € 31500 En stock
26.3 mm
3/4-19 in
Amarillo
23.8 mm
GAS
1
0,0604 € - 0,1336 € 25000 En stock
14.0 mm
M14
Amarillo
14.1 mm
Métrica
1
0,071 € - 0,157 € 16500 En stock
16.0 mm
3/8-19 in
Amarillo
12.0 mm
GAS
1
0,0784 € - 0,1733 € 117455 En stock
17.1 mm
11/16-16 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,1625 € - 0,3594 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.4 mm
1-7/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0957 € - 0,2117 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
5/8-19 in
Amarillo
18.5 mm
GAS
1
0,0653 € - 0,1444 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
1/4-19 in
Amarillo
11.0 mm
GAS
1
0,1557 € - 0,3441 € 6446 En stock
34.0 mm
#1-11 in
Amarillo
18.0 mm
GAS
1
0,0817 € - 0,1806 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,1013 € - 0,224 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,0828 € - 0,1831 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.8 mm
3/4” x 16
Azul
14.2 mm
Rosca UNF
1
0,1147 € - 0,2538 € 1151 En stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0756 € - 0,1671 € 59500 En stock
16.5 mm
M16
Amarillo
16.5 mm
Métrica
1
0,0678 € - 0,1499 € 63450 En stock
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0931 € - 0,2058 € 18800 En stock
20.4 mm
13/16-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
1
0,1346 € - 0,2977 € 1500 En stock
29.5 mm
7/8-19 in
Amarillo
25.0 mm
GAS
1
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 21.2 mm PEBD Amarillo

10070338

Rango de precios
0,1874 € - 0,0847 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 18.0 mm PEBD Amarillo

10072479

Rango de precios
0,1803 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 12.0 mm PEBD Amarillo

10072455

Rango de precios
0,1228 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 22.0 mm PEBD Amarillo

10069820

Rango de precios
0,2052 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 26.3 mm PEBD Amarillo

10071816

Rango de precios
0,2277 € - 0,103 €

Niveles de existencias
31500 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Amarillo

10072462

Rango de precios
0,1336 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Medida de la rosca
    M14
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 16.0 mm PEBD Amarillo

10071120

Rango de precios
0,157 € - 0,071 €

Niveles de existencias
16500 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-19 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 17.1 mm PEBD Azul

10091326

Rango de precios
0,1733 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
117455 En stock
Atributos
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    11/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 36.4 mm PEBD Azul

10091371

Rango de precios
0,3594 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 23.0 mm PEBD Amarillo

10084724

Rango de precios
0,2117 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Medida de la rosca
    5/8-19 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 13.0 mm PEBD Amarillo

10070598

Rango de precios
0,1444 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 34.0 mm PEBD Amarillo

10084748

Rango de precios
0,3441 € - 0,1557 €

Niveles de existencias
6446 En stock
Atributos
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    #1-11 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 26.75 mm PEBD Natural

10177402

Rango de precios
0,1806 € - 0,0817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 33.07 mm PEBD Natural

10177440

Rango de precios
0,224 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 18.8 mm PEBD Azul

10070581

Rango de precios
0,1831 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4” x 16
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 26.7 mm PEBD Azul

10073018

Rango de precios
0,2538 € - 0,1147 €

Niveles de existencias
1151 En stock
Atributos
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 16.0 mm PEBD Amarillo

10068298

Rango de precios
0,1671 € - 0,0756 €

Niveles de existencias
59500 En stock
Atributos
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Natural

10177365

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
63450 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 20.4 mm PEBD Azul

10091333

Rango de precios
0,2058 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
18800 En stock
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 29.5 mm PEBD Amarillo

10084731

Rango de precios
0,2977 € - 0,1346 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS