Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0847 € - 0,1874 € | 8000 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0816 € - 0,1803 € | 4000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0555 € - 0,1228 € | 3000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0928 € - 0,2052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Amarillo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,103 € - 0,2277 € | 30000 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Amarillo
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0604 € - 0,1336 € | 25000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Amarillo
|
0.555 in
14.1 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,071 € - 0,157 € | 16500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0784 € - 0,1733 € | 117455 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1625 € - 0,3594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0957 € - 0,2117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Amarillo
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0653 € - 0,1444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,3441 € | 6446 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0817 € - 0,1806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1013 € - 0,224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0828 € - 0,1831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,1147 € - 0,2538 € | 1151 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0756 € - 0,1671 € | 55500 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,1499 € | 63450 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0931 € - 0,2058 € | 18800 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1346 € - 0,2977 € | 1500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar