Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1904 € - 0,421 € | 1170 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0701 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0604 € - 0,1336 € | 25000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Amarillo
|
0.555 in
14.1 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,071 € - 0,157 € | 20500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0957 € - 0,2117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Amarillo
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0756 € - 0,1671 € | 25000 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,1147 € - 0,2538 € | 1151 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,164 € - 0,3626 € | 5000 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0784 € - 0,1733 € | 117455 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,1668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,1499 € | 63450 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0892 € - 0,1972 € | 1400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0986 € - 0,2181 € | 19600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0732 € - 0,1619 € | 3000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4337 € - 0,9585 € | 33 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Azul
|
0.949 in
24.1 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,271 € - 0,5992 € | 3480 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0951 € - 0,1761 € | 24 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1156 € - 0,2556 € | 5800 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0754 € - 0,1668 € | 34650 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1118 € - 0,2071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar