Menu Search

Cáncamos de elevación - Macho

En producción

Estos cáncamos de elevación con rosca macho ofrecen un punto de elevación cómodo para varias cargas pesados. Durante el uso, mantener la cara en contacto firme con la superficie de acoplamiento es esencial.

Cuentan con un vástago roscado y una argolla circular en la parte superior. El vástago roscado facilita la instalación en un orificio pre-traladrado o en un inserto roscado, y la argolla circular proporciona un punto de conexión seguro para ganchos, cadenas u otros equipos elevadores. El diseño macho proporciona una conexión fuerte y fiable, permitiendo operaciones de elevación seguras y rápidas. No están diseñados para elevaciones repetidas y no deberían utilizarse en ángulos de elevación superiores a 45º o con cargas basculantes.

Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +200 C. Incluso pueden funcionar a temperaturas ligeramente superiores, pero esto disminuirá la capacidad de carga entre un 10 % y un 25 %. Suelen utilizarse para ganchos, cadenas y otros equipos de elevación en obras, entornos industriales y aplicaciones de automoción.

  • Mantener la cara en contacto firme con la superficie de acoplamiento es esencial.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +200 C.
  • Se utilizan para ganchos y cadenas en obras y en la automoción.
  • Cuentan con un vástago roscado y una argolla circular en la parte superior.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303, Acero zincado Código De La Serie: SRP4043A2, SRP4040

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
39 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h1 Material d1 Tipo de rosca w1 w2 d2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
Acero zincado
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
Acero inoxidable 316
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
71.0
Acero inoxidable 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
Acero inoxidable 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
Solicite el plazo de entrega aquí
109.0
Acero inoxidable 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
Acero inoxidable 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
Acero inoxidable 316
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
71.0
Acero zincado
M18
Coarse
72.0
40.0
40.0
Solicite el plazo de entrega aquí
128.0
Acero zincado
M33
Coarse
126.0
70.0
75.0
Solicite el plazo de entrega aquí
71.0
Acero inoxidable 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
Acero inoxidable 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
31.0
Acero inoxidable 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
147.0
Acero zincado
M39
Coarse
144.0
80.0
85.0
Solicite el plazo de entrega aquí
53.0
Acero inoxidable 303
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
71.0
Acero zincado
M22
Coarse
72.0
40.0
40.0
Solicite el plazo de entrega aquí
168.0
Acero zincado
M45
Coarse
166.0
90.0
100.0
Solicite el plazo de entrega aquí
109.0
Acero zincado
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
Acero zincado
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
Solicite el plazo de entrega aquí
36.0
Acero zincado
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
Solicite el plazo de entrega aquí
45.0
Acero zincado
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
  • de 2
Perno con argolla elevador Grueso M14 63.0 Acero zincado

20199333


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Perno con argolla elevador Grueso M6 36.0 Acero inoxidable 316

20198961


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Perno con argolla elevador Grueso M20 72.0 Acero inoxidable 316

20199012


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Perno con argolla elevador Grueso M16 63.0 Acero inoxidable 303

20199227


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Perno con argolla elevador Grueso M30 108.0 Acero inoxidable 316

20199036


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Perno con argolla elevador Grueso M10 45.0 Acero inoxidable 303

20199203


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Perno con argolla elevador Grueso M10 45.0 Acero inoxidable 316

20198985


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Perno con argolla elevador Grueso M18 72.0 Acero zincado

20199364


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Perno con argolla elevador Grueso M33 126.0 Acero zincado

20199395


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Perno con argolla elevador Grueso M20 72.0 Acero inoxidable 303

20199234


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Perno con argolla elevador Grueso M8 36.0 Acero inoxidable 303

20199197


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Perno con argolla elevador Grueso M6 36.0 Acero inoxidable 303

20199180


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    11.0
Perno con argolla elevador Grueso M39 144.0 Acero zincado

20199401


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M39
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Perno con argolla elevador Afinado M12 54.0 Acero inoxidable 303

20199210


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Perno con argolla elevador Grueso M22 72.0 Acero zincado

20199371


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M22
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Perno con argolla elevador Grueso M45 166.0 Acero zincado

20199418


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Perno con argolla elevador Grueso M27 108.0 Acero zincado

20199388


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Perno con argolla elevador Grueso M16 63.0 Acero zincado

20198541


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Perno con argolla elevador Grueso M6 36.0 Acero zincado

20198497


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Perno con argolla elevador Grueso M10 45.0 Acero zincado

20198510


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0