20198701
20198701
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tipo de rosca | Coarse |
|---|---|
| d1 | M64 |
| d2 | 120.0 |
| w1 | 206.0 |
| l1 | 90.0 |
| h1 | 208.0 |
| w2 | 110.0 |
| w3 | 48.0 |
| F1 max. kg | 16000.0 |
| F2 max. kg | 11000.0 |
| Peso kg | 12.4 |
| Material | Acero zincado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar