20198992
20198992
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tipo de rosca | Fine |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 30.0 |
| w1 | 54.0 |
| l1 | 20.5 |
| h1 | 53.0 |
| w2 | 30.0 |
| w3 | 12.0 |
| F1 max. kg | 340.0 |
| F2 max. kg | 240.0 |
| Peso kg | 0.18 |
| Material | Acero inoxidable 316 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar