20198510
20198510
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tipo de rosca | Coarse |
|---|---|
| d1 | M10 |
| d2 | 25.0 |
| w1 | 45.0 |
| l1 | 17.0 |
| h1 | 45.0 |
| w2 | 25.0 |
| w3 | 10.0 |
| F1 max. kg | 230.0 |
| F2 max. kg | 170. |
| Peso kg | 0.11 |
| Material | Acero zincado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar