20180454
20180454
Cantidad | Precio unitario |
---|
Para rosca d1 | M5 |
---|---|
Panel t1±8% | 1.25 |
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 1.25 |
D3 | 12.5 |
Diámetro de la bola de instalación. d4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Sheet metal gauge | 18.0 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar