10301630
550966
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 5,11 € |
250 + | 4,855 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 8.2 mm |
---|---|
Base Height | 0.323 in |
Base Diameter | 20.0 mm |
Base Diameter | 0.787 in |
Head Height | 2.5 mm |
Head Height | 0.098 in |
Body Height | 7.0 mm |
Body Height | 0.276 in |
Ball Diameter | 12.7 mm |
Ball Diameter | 0.5 in |
Hole Diameter | 2.8 mm |
Hole Diameter | 0.11 in |
Flange Diameter | 31.0 mm |
Flange Diameter | 1.22 in |
Flange Thickness | 2.6 mm |
Flange Thickness | 0.102 in |
Ball Down Load Capacity | 4.0 kg |
Ball Down Load Capacity | 4.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 8.0 kg |
Ball Up Load Capacity | 17.6 lbs |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar